Vacuum Conveying per l'Industria Farmaceutica: Trasporto Polveri API Conforme GMP

Sistema chiuso certificato per trasferimento polveri farmaceutiche, compresse e capsule. Conformità EU-GMP/FDA e validazione completa IQ/OQ.

Conformità EU-GMP, FDA CFR 21, EC No. 1935/2004

Assenza di cross contamination - Sistema 100% chiuso

Documentazione validazione IQ/OQ

Certificazione ATEX Gas and Dust

GMP
ISO 9001
FDA
ATEX
CE

5000+ Installazioni Pharma Worldwide | 45+ Anni Esperienza

Richiedi Analisi Tecnica Gratuita

Consulenza personalizzata per il tuo stabilimento farmaceutico

I Problemi del Trasporto Tradizionale

  • Possibilità di cross-contamination

  • Possibili perdite di materiale

  • Conformità parziale GMP

  • Maggiori tempi di pulizia e manutenzione

La Soluzione PIAB Vacuum Conveying

  • Sistema chiuso 100% - assenza cross-contamination

  • Assenza di perdite prodotto

  • Conformità certificata EU-GMP/FDA

  • Ridotti tempi di pulizia e manutenzione

  • Completamente pneumatico

Scopri come PIAB può risolvere i tuoi problemi

Analisi gratuita del tuo processo produttivo con i nostri esperti

Sistema Vacuum Conveying in Azione

Scopri come funziona il trasporto pneumatico a vuoto PIAB per l'industria farmaceutica: guarda i video del nostro test lab.

Video dimostrativo del sistema di trasporto pneumatico PIAB per applicazioni farmaceutiche

Sistema Chiuso

Trasporto completamente isolato dall'ambiente esterno

Efficienza Energetica

Riduzione fino al 35% dei consumi energetici

Minima Manutenzione

Nessuna parte mobile a contatto con il prodotto

APPLICAZIONI FARMACEUTICHE

Soluzioni Vacuum Conveying per Ogni Fase di Produzione

Dalla sintesi API al confezionamento finale: sistemi PIAB progettati per garantire qualità, sicurezza e conformità GMP

Trasporto API e Principi Attivi

Movimentazione sicura di principi attivi farmaceutici (API) in ambienti cleanroom. Sistema chiuso per polveri potenti OEB 4-5 con contenimento garantito.

Contenimento < 1 μg/m³
Certificazione ATEX
Validazione completa

Carico/Scarico Reattori

Alimentazione delicata di reattori e vessel di sintesi. Controllo batch-to-batch con tracciabilità completa e documentazione FDA 21 CFR.

Trasporto delicato
Assenza di cross-contamination
Assenza di segregazione

Linee Comprimitrici e Riempimento Capsule

Collegamento tra blender e macchine comprimitrici/capsule. Trasporto delicato che preserva le caratteristiche delle polveri farmaceutiche.

Bassa velocità controllata
No segradazione prodotto
WIP integrato

Impianti Multi-Prodotto

Sistemi flessibili per produzione multi-prodotto con cambio formato rapido.

Changeover rapido
Pulizia validata
Conformità GMP

Quale applicazione ti interessa?

Ogni impianto farmaceutico ha esigenze specifiche. I nostri esperti sono pronti ad analizzare il tuo processo.

Fasi nel Processo di Produzione Farmaceutica

I conveyor a vuoto di Piab per la movimentazione delle polveri nell'industria farmaceutica sono estremamente efficaci per le fasi chiave della formulazione. Integra le fasi nella tua linea di produzione con l'attrezzatura giusta per il trasferimento delle polveri!

Alimentazione Impianti Farmaceutici

Trasporto di polvere alla comprimitrice per compresse e ad altre unità

Durante la produzione farmaceutica, una miscela di polveri viene trasportata per alimentare e scaricare unità di setacciatura, macchine per la macinazione e la frantumazione, o miscelatori e blender. I conveyor a vuoto Piab sostituiscono efficacemente l'alimentazione manuale delle macchine o altre soluzioni di sollevamento, garantendo un rapido processo di riempimento e svuotamento.

Trasporto di polveri da barili e fusti

Sistema chiuso per materiali potenzialmente pericolosi

Nell'industria farmaceutica si utilizzano materiali potenzialmente pericolosi, quindi è fondamentale minimizzare le possibilità di contatto degli operatori. Con i nostri sistemi di trasporto a vuoto, offriamo un sistema chiuso che riduce il rischio di esposizione per i dipendenti e sostituisce il lavoro manuale con la tecnologia del vuoto.

Riempimento di capsule

Automazione del trasporto polveri per capsule

Il riempimento di capsule è spesso una delle ultime fasi nella produzione farmaceutica. I conveyor a vuoto di Piab possono sostituire efficacemente la manipolazione manuale della polvere, poiché consentono di prelevare la polvere da un barile o contenitore. Questo contribuisce a garantire una migliore produttività e sicurezza per i tuoi operatori.

Confezionamento

Polveri, compresse e capsule in ambiente sicuro

Il confezionamento è l'ultima fase nel processo di produzione. I conveyor a vuoto Piab sono ideali per alimentare le macchine di confezionamento grazie ai loro bassi livelli di rumorosità e sono progettati con un sistema chiuso che garantisce la sicurezza degli addetti, eliminando l'esposizione a particelle di polvere.

Recupero scarti

Gestione automatizzata di polveri e prodotti danneggiati

La possibilità di automatizzare il processo di recupero di polveri, compresse e capsule danneggiate può aumentare l'efficienza nella gestione degli scarti e ridurre l'esposizione dei dipendenti a materiali pericolosi, come tossine e allergeni. I conveyor a vuoto Piab consentono di trasferire i prodotti danneggiati per la gestione degli scarti tramite un sistema chiuso.

Tecnologia Vacuum Conveying PIAB per Pharma

Design Igienico

  • Acciaio inox 316L
  • Ra <0.4 μm finitura superficiale parti a contatto con il prodotto
  • Saldature sanitarie certificate
  • Componenti FDA compliant

Controllo & Tracciabilità

  • Interfacciabile con PLC per Industry 4.0
  • 21 CFR Part 11 compliant
  • Sistema di allarmi real-time
  • Tracciabilità lotto completa

Prestazioni

  • Capacità 50-5.000 kg/h
  • Distanza di trasporto fino a 70 m
  • Efficienza energetica -35%
  • Zero parti mobili

Conformità Totale per l'Industria Farmaceutica

EU-GMP Annex 1

FDA 21 CFR Part 11

ATEX Gas Zone 0-2

ATEX Dust Zone 20-22

ISO 9001/14001/45001

Material Certificates 3.1

Le Soluzioni di Piab per le Sfide dell'Industria Farmaceutica

La produzione farmaceutica affronta numerose sfide, che spaziano dal garantire l'integrità del prodotto al rispetto di rigorosi requisiti normativi. Affrontare queste sfide richiede soluzioni innovative che migliorino la produttività garantendo al contempo qualità e sicurezza.

Gli svantaggi della manipolazione manuale

La manipolazione manuale è ancora diffusa nella produzione farmaceutica: nella produzione a lotti, gli operatori spesso caricano l'attrezzatura manualmente. Ciò comporta preoccupazioni per la salute e la sicurezza ambientale, ma potrebbe anche danneggiare la qualità del prodotto e la produttività. Il trasporto a vuoto consente l'automazione dei processi per evitare questi problemi.

Svantaggi delle pompe per vuoto elettro-meccaniche

I sistemi di vuoto pneumatici, alimentati ad aria compressa, sono più piccoli, leggeri ed efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle pompe meccaniche, che funzionano con la corrente elettrica. Richiedono meno manutenzione e offrono un funzionamento intermittente per facilitare la gestione delle fluttuazioni di temperatura.

Eliminare la cross-contamination

La contaminazione incrociata si verifica quando i materiali trasportati vengono esposti all'ambiente, provocando una perdita delle loro proprietà e una diminuzione della qualità del prodotto finale. I conveyor a vuoto di Piab, progettati per il trasporto di polveri farmaceutiche, operano in sistemi chiusi per eliminare efficacemente il rischio di cross-contamination.

Prevenire la dispersione

La dispersione si verifica quando i materiali vengono trasportati in sistemi aperti, esponendo gli operatori a potenziali pericoli e creando rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. I conveyor a vuoto di Piab operano in sistemi chiusi, eliminando i rischi di contaminazione incrociata e proteggendo sia l'ambiente che il prodotto.

Rispetto degli standard delle clean room

I conveyor a vuoto di Piab per l'industria farmaceutica, dotati di filtri ULPA di seconda fase altamente efficaci per catturare particelle superiori a 0,2 µm, sono progettati per rispettare rigorosi standard delle clean room. Le nostre soluzioni con pompe remote garantiscono che la camera bianca rimanga priva di contaminazioni.

Evitare la segregazione del prodotto

Nella produzione farmaceutica, dove vengono utilizzati principi attivi ed eccipienti, è essenziale dosare con precisione gli ingredienti per prevenire la segregazione del prodotto. I conveyor a vuoto di Piab affrontano questa sfida utilizzando il trasporto in fase densa a bassa velocità, che mantiene un elevato rapporto tra particelle e aria, minimizzando la segregazione.

Il Mercato Farmaceutico in Espansione

Adattamento alla Produzione Continua

L'industria farmaceutica sta evolvendo rapidamente verso la produzione continua, spinta dalla necessità di migliorare l'efficienza, ridurre l'impatto ambientale e garantire una qualità del prodotto superiore. L'inasprimento degli standard normativi e la crescente complessità delle richieste di mercato impongono ai produttori l'adozione di tecnologie all'avanguardia e l'ottimizzazione dei processi produttivi.

Efficienza

Aumento della produttività e automazione delle operazioni

Sostenibilità

Riduzione dell'impatto ambientale e minimizzazione degli sprechi

Qualità

Conformità agli standard normativi e qualità superiore del prodotto

In questo contesto, i sistemi di trasporto pneumatico di Piab consentono alle aziende farmaceutiche di massimizzare l'efficienza operativa e garantire standard qualitativi eccellenti. La produzione continua risponde a queste sfide ottimizzando il flusso dei materiali e integrando le fasi del processo in modo più efficiente.

Esigenze Elevate nell'Industria Farmaceutica

Scopri perché i trasportatori a vuoto di Piab fanno la differenza

Sicuri e igienici

Prevengono perdite di prodotto e cross-contamination

Compatti e versatili

Si integrano perfettamente nelle linee di produzione farmaceutica

Proteggono i prodotti

Salvaguardano i materiali farmaceutici sensibili

Semplice manutenzione

Ridotta manutenzione senza parti mobili per applicazioni farmaceutiche

Efficienti dal punto di vista energetico

La tecnologia Piab riduce il consumo energetico con un ingombro ridotto

Adattabili e facili da usare

Presentano un design ergonomico e un'installazione semplice

Dal Contatto alla Validazione in 14-16 Settimane

Supporto completo in ogni fase, dalla progettazione alla validazione documentata.

Analisi Tecnica

Settimana 1

Sopralluogo impianto, analisi materiali, definizione requisiti GMP

Offerta & Engineering

Settimane 2-3

Progettazione sistema, calcoli prestazioni, documentazione tecnica

Produzione

Settimane 4-10

Fabbricazione componenti certificati, test di fabbrica (FAT)

Installazione & Commissioning

Settimane 11-13

Montaggio on-site, connessioni utilities, test accettazione (SAT)

Validazione IQ/OQ

Settimane 14-16

Execution validazione protocolli, documentazione finale, training operatori

Supporto tecnico completo in ogni fase, dalla progettazione al post-vendita

FAQ Rapide

Cosa rende i conveyor a vuoto di Piab adatti alle applicazioni farmaceutiche?

I nostri conveyor a vuoto sono progettati per soddisfare i rigorosi requisiti dell'industria farmaceutica, offrendo un eccellente contenimento, facilità di pulizia e conformità agli standard normativi.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei conveyor a vuoto di Piab nella produzione farmaceutica?

Con i conveyor a vuoto di Piab si ottiene una maggiore produttività, meno tempi di fermo, qualità del prodotto superiore e conformità alle norme di sicurezza per gli operatori.

Hai altre domande? Parliamone!

Supporto tecnico dedicato per rispondere a tutte le tue esigenze

Approfondisci la Tecnologia Vacuum Conveying

Brochure Tecnica Pharma

Soluzioni di automazione farmaceutica complete

Scarica PDF

Webinar: Trasforma la tua produzione farmaceutica

Zero rischi di segregazione, ergonomia ed efficienza potenziate

Registrati e Guarda

Elimina Contaminazione e Perdite nel Trasporto Polveri API

Oltre 5000 installazioni pharma worldwide si affidano a PIAB. Sistemi vacuum conveying certificati GMP con documentazione validazione completa.

✓ Risposta entro 4 ore lavorative ✓ Consulenza tecnica dedicata gratuita ✓ Sopralluogo impianto incluso